D312338

D312338
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, ADAPTER PLATE, L=40, M100, INDUCTIVE SENSOR

Czas realizacji:  2 Weeks Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$31.77 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 40,000 mm (1,57 in)
    C 26,000 mm (1,02 in)
    E 69,000 mm (2,72 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 62,000 mm (2,44 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Dla średnicy czujnika M66

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?