D312317

D312317
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M100: MOUNTING CLAMPS WITH PLATE, KIT: 2 CLAMPS + 1FOOT + 4MC6S 10X25

Czas realizacji:  2 Weeks Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$113.12 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 20,000 mm (0,79 in)
    C 190,000 mm (7,48 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 100,000 mm (3,94 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Dla średnicy czujnika M63

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?