D312248

D312248
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MOUNTING CLAMP, M50 TYPE 1

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$10.17 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 9.4 Nm
  • Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 25,000 mm (0,98 in)
    B 30,000 mm (1,18 in)
    C 20,000 mm (0,79 in)
    G 6,500 mm (0,26 in)
    H 14,000 mm (0,55 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Masa ISO4762-8.13
    Śruby ISO4762-8.8
    Moment dokręcania śruby 9,40 nM

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie statyczne 9 Nm

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?