D24N2KB5-02M0NN-DEE

D24N2KB5-02M0NN-DEE

Siłownik, Electrak GX, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 9000 N, kulowa śruba pociągowa, 9 mm/s , Maksymalna długość skoku: 2 inch, Sterowanie: Brak

Czas realizacji:  6 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$854.66 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Wytrzymały i niezawodny
    • Modele Acme i kulowe śruby pociągowe
    • Obciążenie statyczne do 18 kN/4000 funtów-siła
    • Obciążenie dynamiczne do 9 kN/2000 funtów-siła
    • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
    • Silnik z wyłącznikiem termicznym
    • Bezobsługowy

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 251.5 mm
S 50.8 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Hamulec Tak, ze śrubą kulową, samozabezpieczającą śrubą pociągową
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,016 mm / 0,040 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP66, IP69K
Sterowanie ręczne No
Materiał Malowany stop cynku, stal nierdzewna
Skok znamionowy 50,80 mm / 2,00 in
Ochrona na końcu skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 20-32 VDC
Maksymalny pobór prądu 12,5 amp
Masa 5,000 kg / 11,023 lbs
Sterowanie Brak
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
Obciążenie dynamiczne 9 000 N / 2 023 lbf
Obciążenie statyczne 18 000 N / 4 047 lbf
Ograniczający moment obrotowy 11,30 N / 2,54 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 15,88 mm/s / 0,62 in/s
Prędkość min. 7,94 mm/s / 0,31 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?