D12N20B5-20M0KN-DEE

D12N20B5-20M0KN-DEE

Siłownik, Electrak GX, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 4500 N, kulowa śruba pociągowa, 15 mm/s , Maksymalna długość skoku: 20 inch, Sterowanie: Brak

Czas realizacji:  6 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$956.05 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Wytrzymały i niezawodny
    • Modele Acme i kulowe śruby pociągowe
    • Obciążenie statyczne do 18 kN/4000 funtów-siła
    • Obciążenie dynamiczne do 9 kN/2000 funtów-siła
    • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
    • Silnik z wyłącznikiem termicznym
    • Bezobsługowy

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 776,0 mm (30,551 in)
S 508,0 mm (20,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Hamulec Tak, ze śrubą kulową, samozabezpieczającą śrubą pociągową
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,016 mm / 0,040 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP66, IP69K
Sterowanie ręczne No
Materiał Malowany stop cynku, stal nierdzewna
Skok znamionowy 508,00 mm / 20,00 in
Ochrona na końcu skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 10-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 13,0 amp
Masa 6,500 kg / 14,330 lbs
Sterowanie Brak
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
Obciążenie dynamiczne 4 500 N / 1 012 lbf
Obciążenie statyczne 18 000 N / 4 047 lbf
Ograniczający moment obrotowy 11,30 N / 2,54 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 14,99 mm/s / 0,59 in/s
Prędkość min. 11,43 mm/s / 0,45 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?