D12N20A5-12M0KP-DEM

D12N20A5-12M0KP-DEM

Siłownik, Electrak GX, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 2250 N, Acme, 15 mm/s , Maksymalna długość skoku: 12 inch, Sterowanie: Potencjometryczne (analogowe) sprzężenie zwrotne

Czas realizacji:  6 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$721.82 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Wytrzymały i niezawodny
    • Modele Acme i kulowe śruby pociągowe
    • Obciążenie statyczne do 18 kN/4000 funtów-siła
    • Obciążenie dynamiczne do 9 kN/2000 funtów-siła
    • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
    • Silnik z wyłącznikiem termicznym
    • Bezobsługowy

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 520.3 mm
S 304.8 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Hamulec Tak, ze śrubą kulową, samozabezpieczającą śrubą pociągową
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,016 mm / 0,040 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP66, IP69K
Sterowanie ręczne No
Materiał Malowany stop cynku, stal nierdzewna
Skok znamionowy 304,80 mm / 12,00 in
Ochrona na końcu skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 10-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 15,0 amp
Masa 6,600 kg / 14,551 lbs
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne Potencjometr
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie dynamiczne 2 250 N / 506 lbf
Obciążenie statyczne 11 350 N / 2 552 lbf
Ograniczający moment obrotowy 11,30 N / 2,54 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 14,99 mm/s / 0,59 in/s
Prędkość min. 11,94 mm/s / 0,47 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?