CTL-SRA7510L-12IN

CTL-SRA7510L-12IN
śruba pociągowa

Dokładność wersji standardowej, 0.75 in x 0.1 in Lead Screw, W lewo Kierunek gwintu, 12in in, Bez powłoki

Czas realizacji:  2 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$63.12 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Tylko śruba, bez nakrętki.
  • Śruby można zamówić przycięte do wskazanej długości.
  • Niestandardowa obróbka końcówki dostępna na życzenie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
d 0.75
L 304,8 mm (12,00 in)
Średnica rdzenia 0.614

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby pociągowej 19,05 mm (0,750 in)
Skok gwintu 2,54 mm (0,100 in)
Kierunek gwintu W lewo
Dokładność skoku gwintu 258,0645 µm/300mm (0,0100 in/ft)
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Materiał śruby Stal nierdzewna 300
Powłoka śruby pociągowej Bez powłoki
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?