CTL-SPT16X4ML-10IN

CTL-SPT16X4ML-10IN
śruba pociągowa

Dokładność wersji precyzyjnej, 16 mm x 4 mm Lead Screw, W lewo Kierunek gwintu, 10mm in, Bez powłoki

Czas realizacji:  2 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$71.80 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Kup teraz

  • Tylko śruba, bez nakrętki.
  • Śruby można zamówić przycięte do wskazanej długości.
  • Niestandardowa obróbka końcówki dostępna na życzenie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
d 16,0 mm (0,63 in)
L 10,0 mm (0,39 in)
Średnica rdzenia 11.58