CTL-SPT10X3M-8IN

CTL-SPT10X3M-8IN
śruba pociągowa

Dokładność wersji precyzyjnej, 10 mm x 3 mm Lead Screw, W prawo Kierunek gwintu, 8mm in, Bez powłoki

Czas realizacji:  2 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$39.36 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Tylko śruba, bez nakrętki.
  • Śruby można zamówić przycięte do wskazanej długości.
  • Niestandardowa obróbka końcówki dostępna na życzenie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
d 10,0 mm (0,39 in)
L 8,0 mm (0,31 in)
Średnica rdzenia 6.444

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby pociągowej 10,00 mm (0,394 in)
Skok gwintu 3,00 mm (0,118 in)
Kierunek gwintu W prawo
Dokładność skoku gwintu 75,0000 µm/300mm (0,0029 in/ft)
Prostość śruby pociągowej 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Materiał śruby Stal nierdzewna 300
Powłoka śruby pociągowej Bez powłoki
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?