CTL-SPR4X1M-4IN

CTL-SPR4X1M-4IN
śruba pociągowa

Dokładność wersji precyzyjnej, 4 mm x 1 mm Lead Screw, W prawo Kierunek gwintu, 4mm in, Bez powłoki

Czas realizacji:  2 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$22.28 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Kup teraz

  • Tylko śruba, bez nakrętki.
  • Śruby można zamówić przycięte do wskazanej długości.
  • Niestandardowa obróbka końcówki dostępna na życzenie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
d 4,0 mm (0,16 in)
L 4,0 mm (0,16 in)
Średnica rdzenia 2.679