CTL-SPR3716-8IN

CTL-SPR3716-8IN
śruba pociągowa

Dokładność wersji precyzyjnej, 0.375 in x 0.0625 in Lead Screw, W prawo Kierunek gwintu, 8in in, Bez powłoki

Czas realizacji:  2 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$40.72 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Kup teraz

  • Tylko śruba, bez nakrętki.
  • Śruby można zamówić przycięte do wskazanej długości.
  • Niestandardowa obróbka końcówki dostępna na życzenie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
d 0.375
L 203,2 mm (8,00 in)
Średnica rdzenia 0.289