CD20AABP-LDS - Produkt przestarzały

Produkt CD20AABP-LDS jest obecnie elementem przestarzałym.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD20AABP-LDS

Wózek AccuMini, 20mm, Standardowe, Precyzyjne, Ok. 0,03 C, Preload, Uszczelka o małym oporze,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Konstrukcja z prowadzeniem kulkowym zapewnia płynny, cichy ruch o niewielkim tarciu przy dużych prędkościach
  • Zintegrowany pierścień zgarniający na całej długości chroni główne łożysko przed zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność układu
  • Konstrukcja w kształcie zaostrzonego łuku zapewnia wysoki moment toczenia niezbędny w zastosowaniach autonomicznych
  • Odpowiednio dostosowany, odporny na zużycie polimerowy element ustalający zmniejsza bezwładność i poziom hałasu układu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 50.000
[A1] 25.000
[A3] 15.000
[B] 76.000
[E1] 37.000
[E2] 40.000
[H] 28.000
[H1] 25.600
[S2] M5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek AA - Standardowe
Rozmiar 20
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Ok. 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Masa 0,345 kg (0,761 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 11 870 N (2 668 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 158 N·m (116 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 14 956 N (3 362 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 235 N·m (173 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 140 N·m (103 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 140 N·m (103 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 23 000 N (5 171 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?