CD20AABP - Produkt przestarzały

Produkt CD20AABP jest obecnie elementem przestarzałym.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD20AABP

Wózek AccuMini, 20mm, Standardowe, Precyzyjne, Ok. 0,03 C, Preload

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Konstrukcja z prowadzeniem kulkowym zapewnia płynny, cichy ruch o niewielkim tarciu przy dużych prędkościach
  • Zintegrowany pierścień zgarniający na całej długości chroni główne łożysko przed zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność układu
  • Konstrukcja w kształcie zaostrzonego łuku zapewnia wysoki moment toczenia niezbędny w zastosowaniach autonomicznych
  • Odpowiednio dostosowany, odporny na zużycie polimerowy element ustalający zmniejsza bezwładność i poziom hałasu układu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 50.000
[A1] 25.000
[A3] 15.000
[B] 76.000
[E1] 37.000
[E2] 40.000
[H] 28.000
[H1] 25.600
[S2] M5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek AA - Standardowe
Rozmiar 20
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Ok. 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Masa 0,345 kg (0,761 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 11 870 N (2 668 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 158 N·m (116 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 14 956 N (3 362 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 235 N·m (173 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 140 N·m (103 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 140 N·m (103 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 23 000 N (5 171 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?