CD15AABP-LDS - Produkt przestarzały

Produkt CD15AABP-LDS jest obecnie elementem przestarzałym.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD15AABP-LDS

Wózek AccuMini, 15mm, Standardowe, Precyzyjne, Ok. 0,03 C, Preload, Uszczelka o małym oporze,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Konstrukcja z prowadzeniem kulkowym zapewnia płynny, cichy ruch o niewielkim tarciu przy dużych prędkościach
  • Zintegrowany pierścień zgarniający na całej długości chroni główne łożysko przed zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność układu
  • Konstrukcja w kształcie zaostrzonego łuku zapewnia wysoki moment toczenia niezbędny w zastosowaniach autonomicznych
  • Odpowiednio dostosowany, odporny na zużycie polimerowy element ustalający zmniejsza bezwładność i poziom hałasu układu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 38.000
[A1] 19.000
[A3] 11.500
[B] 58.000
[E1] 28.000
[E2] 30.000
[H] 21.000
[H1] 19.000
[S2] M4

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek AA - Standardowe
Rozmiar 15
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Ok. 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Masa 0,141 kg (0,311 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 51 N·m (38 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 35 N·m (26 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 35 N·m (26 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 6 375 N (1 433 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 64 N·m (47 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 44 N·m (33 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 44 N·m (33 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 8 033 N (1 806 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 96 N·m (71 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 66 N·m (49 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 66 N·m (49 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 15 200 N (3 417 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?