BR0062502CXXX70-BOX

BR0062502CXXX70
Kulka precyzyjna

Metal specjalny, 1/16 in Średnica, Klasa: 200, Wymiar: Średnica standardowa, Ilość w opakowaniu: 50,000

Czas realizacji:  3 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1053.21 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Kulki mosiężne zapewniają doskonałą odporność na korozję w wodzie, są niemagnetyczne, są doskonałym przewodnikiem elektrycznym i doskonale nadają się do stosowania w maszynach

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
[B] Kulistość - 0.0002 in (5 µm)
[C] Wykończenie powierzchni - 8 in (0.15 µm)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,0625 in (1,588 mm)
Wymiar Średnica standardowa
Material Spec CDA 270
Klasa 200
Masa 0,000039 lbs (0,000018 kg)
Ilość w kartonie 50 000
Waga kartonu 1,96 lbs (0,89 kg)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?