BN6210

BN6210
Nakrętka pociągowa

BN, Standardowy luz, Brąz klasy łożyskowej, 0.625 in x 0.1 in Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 620 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$65.82 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Do standardowych nakrętek z brązu Thomson BSA używa brązu łożyskowego SAE 660.
  • Brąz łożyskowy SAE 660 zapewnia doskonałą zdolność przenoszenia obciążeń, dobrą odporność na zużycie oraz jest mniej podatny na uszkodzenia spowodowane uderzeniami i obciążeniami udarowymi.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 25,4 mm (1,00 in)
C 0.38
TH 15/16-16

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 15,88 mm (0,625 in)
Skok gwintu 2,54 mm (0,100 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Brąz klasy łożyskowej
Maksymalny luz osiowy 0,254 mm (0,0100 in)
Moment oporowy Free Wheeling
Wydajność 35%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 2 757,9 N (620,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?