BN1010

BN1010
Nakrętka pociągowa

BN, Standardowy luz, Brąz klasy łożyskowej, 1 in x 0.1 in Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 1900 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$87.00 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Do standardowych nakrętek z brązu Thomson BSA używa brązu łożyskowego SAE 660.
  • Brąz łożyskowy SAE 660 zapewnia doskonałą zdolność przenoszenia obciążeń, dobrą odporność na zużycie oraz jest mniej podatny na uszkodzenia spowodowane uderzeniami i obciążeniami udarowymi.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1.5
B Max 1.5
C 0.5
TH 1 3/8-16

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 25,40 mm (1,000 in)
Skok gwintu 2,54 mm (0,100 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Brąz klasy łożyskowej
Maksymalny luz osiowy 0,254 mm (0,0100 in)
Moment oporowy Free Wheeling
Wydajność 25%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 8 451,6 N (1 900,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?