ASBM16

ASBM16
Podpora końcowa, metryczna

Podpora końcowa, cale, 16 mm Średnica

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$45.69 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 53.0000
[A1] 26.5000
[B] 24.0000
[dia] 16.0000
[E] 38.0000
[H] 25.0000
[H1] 43.0000
[H2] 18.0000
[N] 6.6000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Materiał, podpora Aluminium
Ciężar 0,150

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?