ASB6

ASB6
Podpora końcowa, cale

Podpora końcowa, cale, .375 in Średnica

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$36.35 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 1.6200
[A1] 0.8130
[B] 0.5600
[dia] 0.3750
[E] 1.2500
[H] 0.5620
[H1] 1.0000
[N] 0.1600

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Materiał, podpora Aluminium
Średnica 10 mm / 0,375 in
Ciężar 0,080

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?