ASB4

ASB4
Podpora końcowa, cale

Podpora końcowa, cale, .250 in Średnica

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$34.90 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 1.5000
[A1] 0.7500
[B] 0.5000
[dia] 0.2500
[E] 1.1200
[H] 0.5000
[H1] 0.8900
[N] 0.1600

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Materiał, podpora Aluminium
Średnica 6 mm / 0,250 in
Ciężar 0,060

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?