ASB24

ASB24
Podpora końcowa, cale

Podpora końcowa, cale, 1.500 in Średnica

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$90.07 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 4.7500
[A1] 2.3750
[B] 1.2500
[dia] 1.5000
[E] 3.5000
[H] 2.0000
[H1] 3.5000
[N] 0.3400

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Materiał, podpora Aluminium
Średnica 38 mm / 1,500 in
Ciężar 1,160

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?