ASB16

ASB16
Podpora końcowa, cale

Podpora końcowa, cale, 1.000 in Średnica

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$65.34 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 3.2500
[A1] 1.6250
[B] 1.0000
[dia] 1.0000
[E] 2.5000
[H] 1.3750
[H1] 2.4800
[N] 0.2800

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Materiał, podpora Aluminium
Średnica 25 mm / 1,000 in
Ciężar 0,440

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?