ALP22-05B5-24D-DE

ALP22-05B5-24D-DE

Siłownik, Electrak 205, 1 x 230 Vac, Obciążenie dynamiczne: 225 kilogramów-siła (500 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 24 inch, Sterowanie: Wszystkie

Czas realizacji:  13 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

    • Wytrzymały, mocny i niezawodny
    • Przedłużka ze stali nierdzewnej
    • Układ napędowy ze śrubą kulową o wysokiej sprawności
    • Hamulec elektryczny do dokładnego pozycjonowania
    • Silnik z wyłącznikiem termicznym
    • Bezobsługowy

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1071.88 mm
S 609.6 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Hamulec Tak
Certyfikaty CE, UL
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 0,889 mm / 0,035 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP55
Sterowanie ręczne No
Materiał Malowany stop cynku, stal nierdzewna
Skok znamionowy 609,60 mm / 24,00 in
Ochrona na końcu skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 230 Vac
Tolerancja napięcia 212-240 VAC 60 Hz
Maksymalny pobór prądu 1,3 amp
Masa 16,103 kg / 35,500 lbs
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne Potencjometr
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie dynamiczne 2 225 N / 500 lbf
Obciążenie statyczne 2 224 N / 500 lbf
Ograniczający moment obrotowy 11,30 N / 2,54 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 52,07 mm/s / 2,05 in/s
Prędkość min. 44,45 mm/s / 1,75 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?