ALP22-05B5-22D-DE - Produkt przestarzały

Produkt ALP22-05B5-22D-DE jest obecnie elementem przestarzałym.

Product ALP22-05B5-22D-DE is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

ALP22-05B5-22D-DE

Siłownik, Electrak 205, 1 x 230 Vac, Obciążenie dynamiczne: 225 kilogramów-siła (500 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 22 inch, Sterowanie: Wszystkie

Czas realizacji:  13 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

    • Wytrzymały, mocny i niezawodny
    • Przedłużka ze stali nierdzewnej
    • Układ napędowy ze śrubą kulową o wysokiej sprawności
    • Hamulec elektryczny do dokładnego pozycjonowania
    • Silnik z wyłącznikiem termicznym
    • Bezobsługowy

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
S 558.8 mm

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Kraj
Branża *

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?