AFT10X3M

AFT10X3M
Nakrętka pociągowa

AFT, System kasowania luzu , Acetal, 10 mm x 3 mm Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 44 N Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$38.46 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Ekonomiczna nakrętka AFT z zaawansowanym systemem kasowania luzu została zaprojektowana do zastosowań OEM o lekkich obciążeniach. Zapewnia ona płynny ruch i niski moment oporowy przy obciążeniach osiowych do 10 funtów.
  • Kołnierz AFT z systemem kasowania luzu automatycznie dostosowuje się do zużycia przez cały okres eksploatacji nakrętki.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 19.56
B Max 50.8
D 38.1
E 5.08
F 5.08
G 18.03
I 11.91
J 1.52
BCD 28.575

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 10,00 mm (0,394 in)
Skok gwintu 3,00 mm (0,118 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Kołnierzowe
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0
Moment oporowy 14 - 35
Wydajność 53%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 44,0 N (9,9 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?