ADJ324864-NBDPRP

ADJ324864-NBDPRP
Łożyska precyzyjne

Precision, Stalowe łożysko Ball Bushing, 2.000 in, Not Self-Aligning, Adjustable, Zamknięte, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Łożyska Precision Steel Ball Bushing zapewniają lepszą wydajność, produktywność i dokładność w porównaniu z łożyskami ślizgowymi o wysokim współczynniku tarcia w położeniu płaskim.
  • Konstrukcja w całości wykonana ze stali sprawia, że łożyska z tej linii mogą z powodzeniem zastąpić łożyska ślizgowe w zastosowaniach związanych z wysokimi temperaturami.
  • Stalowe łożysko tulejowe kulkowe z obiegiem kul zapewnia sztywny ruch o niskim oporze — około 100 razy mniejszy współczynnik oporu niż w przypadku ślizgowego łożyska kontaktowego.
  • Współczynnik tarcia zaledwie 0,001. Zastąpienie łożysk ślizgowych o wysokim współczynniku tarcia łożyskami Precision Steel Ball Bushing znacznie podnosi produktywność i wydajność maszyn.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 3.195 in
C2 0.103 in
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)
E 0.13 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania DP
Liczba torów kulek 6
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Nylon Balls
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 1,247 kg / 2,75 lbs
Średnica nominalna 50,800 mm / 2 in
Średnica zewnętrzna 76,200 mm / 3 in
Długość 101,600 mm / 4 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 489,304 N / 110 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?