AA22-10B65M15M0B-DEE

AA22-10B65M15M0B-DEE

Siłownik, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Obciążenie dynamiczne: 4500 N, kulowa śruba pociągowa, 30 mm/s, Maksymalna długość skoku: 150 mm, Sterowanie: Hamulec eliminujący ruch bezwładny

Czas realizacji:  8 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

    • Wytrzymały, mocny i niezawodny
    • Aluminiowa, odporna na korozję rurka zewnętrzna
    • Przedłużka ze stali nierdzewnej
    • Odporny na bardzo trudne warunki otoczenia
    • Możliwy montaż za pomocą czopu
    • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
    • Rowki teowe w rurce zewnętrznej na czujniki magnetyczne
    • Silnik do dużych obciążeń z wyłącznikiem termicznym

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 319.9 mm
S 150,0 mm (5,906 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Pozycja przejściówki Obie przejściówki montażowe 0 stopni (pozycja standardowa)
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Hamulec Tak, ze śrubą kulową, samozabezpieczającą śrubą pociągową
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,000 mm / 0,039 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP45
Sterowanie ręczne No
Materiał Stal nierdzewna, anodowane aluminium, cynk
Skok znamionowy 150,00 mm / 5,91 in
Ochrona na końcu skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -25 °C / -13 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 230 Vac
Tolerancja napięcia 212-240 VAC 60 Hz
Maksymalny pobór prądu 1,4 amp
Masa 6,400 kg / 14,110 lbs
Sterowanie Brak
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
Obciążenie dynamiczne 4 500 N / 1 012 lbf
Obciążenie statyczne 4 500 N / 1 012 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Prędkość min. 19,00 mm/s / 0,75 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?