AA22-05B65M05M0B-DEE

AA22-05B65M05M0B-DEE

Siłownik, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Obciążenie dynamiczne: 2250 N, kulowa śruba pociągowa, 61 mm/s, Maksymalna długość skoku: 50 mm, Sterowanie: Hamulec eliminujący ruch bezwładny

Czas realizacji:  8 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

    • Wytrzymały, mocny i niezawodny
    • Aluminiowa, odporna na korozję rurka zewnętrzna
    • Przedłużka ze stali nierdzewnej
    • Odporny na bardzo trudne warunki otoczenia
    • Możliwy montaż za pomocą czopu
    • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
    • Rowki teowe w rurce zewnętrznej na czujniki magnetyczne
    • Silnik do dużych obciążeń z wyłącznikiem termicznym

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 219.9 mm
S 50,0 mm (1,969 in)