A12C05A5-06M0BH-DEE

A12C05A5-06M0BH-DEE

Siłownik, Electrak GX, 1 x 115 Vac, Obciążenie dynamiczne: 1100 N, Acme, 54 mm/s , Maksymalna długość skoku: 6 inch, Sterowanie: Pióro ręczne

Czas realizacji:  6 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1117.59 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Wytrzymały i niezawodny
    • Modele Acme i kulowe śruby pociągowe
    • Obciążenie statyczne do 18 kN/4000 funtów-siła
    • Obciążenie dynamiczne do 9 kN/2000 funtów-siła
    • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
    • Silnik z wyłącznikiem termicznym
    • Bezobsługowy
    • Do uruchomienia siłownika wymagany jest kondensator. 115 V AC = 35 µF, nr części 9200-448-002, 230 V AC = 10 µF, nr części 9200-448-003.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 312.9 mm
S 152.4 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Hamulec Tak, ze śrubą kulową, samozabezpieczającą śrubą pociągową
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,016 mm / 0,040 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP45
Sterowanie ręczne Yes
Materiał Malowany stop cynku, stal nierdzewna
Skok znamionowy 152,40 mm / 6,00 in
Ochrona na końcu skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 115 Vac
Tolerancja napięcia 102-130 VAC 60 Hz
Maksymalny pobór prądu 2,8 amp
Masa 6,200 kg / 13,669 lbs
Sterowanie Brak
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
Obciążenie dynamiczne 1 100 N / 247 lbf
Obciążenie statyczne 11 350 N / 2 552 lbf
Ograniczający moment obrotowy 11,30 N / 2,54 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 54,10 mm/s / 2,13 in/s
Prędkość min. 32,00 mm/s / 1,26 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?