9203030037

9203030037
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT M6, MLS60

Czas realizacji:  3 Weeks Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$40.67 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 16,000 mm (0,63 in)
B 8,000 mm (0,31 in)
C 4,000 mm (0,16 in)
D 6,000 mm (0,24 in)
E_CHAR M6
F 16,000 mm (0,63 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Dla średnicy czujnika M51

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?