91104419

91104419
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT M8 DIN 508-10

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$5.22 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 15,000 mm (0,59 in)
B 10,000 mm (0,39 in)
C 6,000 mm (0,24 in)
D 12,000 mm (0,47 in)
E_CHAR M8
F 15,000 mm (0,59 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Dla średnicy czujnika M53

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?