8908850001

8908850001
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, KAO-CLAMP WH40/WM40/WH50 COMPL

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$20.33 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 5.4 Nm
  • Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 54,000 mm (2,13 in)
    B 16,000 mm (0,63 in)
    C 9,500 mm (0,37 in)
    D 40,000 mm (1,57 in)
    E 10,000 mm (0,39 in)
    F 5,700 mm (0,22 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Masa ISO4762-8.8
    Śruby ISO4762-8.8
    Moment dokręcania śruby 5,40 nM

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie statyczne 5 Nm

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?