89022028

89022028
89022028

ADAPTER-KONSOLE KON-1 3210/3220


  • Adapter support for side mounting a flanged ball or lead screw screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A1]92 mm
[A2]50 mm
[B1]85 mm
[B2]60 mm
[C1]50 mm
[C2]30 mm
[C4]M12x15 
[D1]53 mm
[D4]65 mm
[TH]M8x12 

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Model CodeKON-1 3210/3220 
Temperature Max300 °F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?