89022003

89022003
89022003

ADAPTER-KARDAN KAR-1 2505/2510/2520/2525/2550


  • Trunion adapter for mounting a flanged ball or lead screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A2]18 mm
[B1]95 mm
[B2]65 mm
[B3]15 mm
[C1]25 mm
[D1]40 mm
[D4]51 mm
[TH]M6x12 

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Model CodeKAR-1 2505/2510/2520/2525/2550 
Temperature Max300 °F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?