89022002

89022002
89022002

ADAPTER-KARDAN KAR-1 2005

Lead Time:  2500 Days 

  • Trunion adapter for mounting a flanged ball or lead screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A2]16 mm
[B1]85 mm
[B2]58 mm
[B3]13.5 mm
[C1]25 mm
[D1]36 mm
[D4]47 mm
[TH]M6x12 

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Model CodeKAR-1 2005 
Temperature Max300 °F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?