89019213

89019213
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$25.68 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 20 Nm
  • Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 80,000 mm (3,15 in)
    B 25,000 mm (0,98 in)
    C 18,000 mm (0,71 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 15,000 mm (0,59 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 9,000 mm (0,35 in)
    H 10,000 mm (0,39 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Masa ISO4762-8.10
    Śruby ISO4762-8.8
    Moment dokręcania śruby 20,00 nM

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie statyczne 20 Nm

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?