89019002

89019002
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$14.51 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 9 Nm
  • Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 68,000 mm (2,68 in)
    B 17,500 mm (0,69 in)
    C 17,000 mm (0,67 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 11,000 mm (0,43 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 6,600 mm (0,26 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Masa ISO4762-8.9
    Śruby ISO4762-8.8
    Moment dokręcania śruby 9,00 nM

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie statyczne 9 Nm

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?