8130-448-018 - Produkt zastąpiony

Produkt 8130-448-018 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN4986.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8130-448-018
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 3.000 in X 1.500 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Deflektor, 53646 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 3,000 in
Skok gwintu 1,500 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9563
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 27,20 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 238 629 N (53 646 lbf)
Obciążenie, statyczne 1 128 145 N (253 617 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?