8130-448-004 - Produkt przestarzały

Produkt 8130-448-004 jest obecnie elementem przestarzałym.

Brak podobnego zamiennika. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

8130-448-004
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 3.000 in X 0.660 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Z funkcją bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Jedna wkładka, 44316 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 3,000 in
Skok gwintu 0,660 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Nakrętka podwójna Tak
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9140
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 26,00 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 197 127 N (44 316 lbf)
Obciążenie, statyczne 1 441 001 N (323 950 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?