8130-448-002 - Produkt zastąpiony

Produkt 8130-448-002 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem FLG7575.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

8130-448-002
Kołnierz nakrętki kulowej

Nakrętka kołnierzowa, 4.325-12 UNS-2B, Stal węglowa, 3.000 in


  • Kołnierze zapewniają łatwą i tanią metodę montażu obciążenia prostopadle i współśrodkowo w stosunku do kulowej śruby pociągowej.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 3,000 in
Flange Material Stal węglowa
Gwint 4.325-12 UNS-2B

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?