8125-448-021 - Produkt zastąpiony

Produkt 8125-448-021 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN3243.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8125-448-021
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.500 in X 0.250 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 6315 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,500 in
Skok gwintu 0,250 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9561
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 4,70 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 28 091 N (6 315 lbf)
Obciążenie, statyczne 364 478 N (81 938 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?