8125-448-008 - Produkt zastąpiony

Produkt 8125-448-008 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN11237.

Produkt przestarzały. Brak możliwości wymiany. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

8125-448-008
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.500 in X 1.000 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 27000 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,500 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9138
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 13,00 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 120 102 N (27 000 lbf)
Obciążenie, statyczne 773 991 N (174 000 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?