8125-448-004 - Produkt zastąpiony

Produkt 8125-448-004 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SEL11239.

Produkt przestarzały. Brak możliwości wymiany. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

8125-448-004
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.500 in X 1.000 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Z funkcją bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Jedna wkładka, 22981 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,500 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Nakrętka podwójna Tak
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9138
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 13,00 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 102 225 N (22 981 lbf)
Obciążenie, statyczne 827 369 N (186 000 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?