8125-101-002 - Produkt zastąpiony

Produkt 8125-101-002 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem WKP10337.

8125-101-002
8125-101-002

R2501/02 WIPER KIT W/TANG, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Two replacement wipers. No retainers.
  • Snap-in wiper kits prevent internal ball nut contamination which decreases performance and dynamic life ratings.

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[D1]3.126 in
[L1]0.13 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Model CodeR2501/02 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?