8122-448-007 - Produkt przestarzały

Produkt 8122-448-007 jest obecnie elementem przestarzałym.

Brak podobnego zamiennika. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

8122-448-007
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.250 in X 0.500 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 21306 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,250 in
Skok gwintu 0,500 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9572
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 8,30 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 94 774 N (21 306 lbf)
Obciążenie, statyczne 716 831 N (161 150 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?