8122-448-006 - Produkt zastąpiony

Produkt 8122-448-006 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN4555.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8122-448-006
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.250 in X 1.000 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 26538 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,250 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9559
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 8,30 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 118 047 N (26 538 lbf)
Obciążenie, statyczne 716 831 N (161 150 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?