8120-448-019 - Produkt przestarzały

Produkt 8120-448-019 jest obecnie elementem przestarzałym.

Brak podobnego zamiennika. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

8120-448-019
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 2.000 in X 1.000 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Z funkcją bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Jedna wkładka, 21200 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,000 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Nakrętka podwójna Tak
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9134
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 19,30 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 94 302 N (21 200 lbf)
Obciążenie, statyczne 678 821 N (152 605 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?