8115-448-087 - Produkt przestarzały

Produkt 8115-448-087 jest obecnie elementem przestarzałym.

Brak podobnego zamiennika. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

8115-448-087
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.500 in X 1.875 in, Kwadratowe, 2.250-20 UN-NA, Z funkcją bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Jedna wkładka, 7242 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,500 in
Skok gwintu 1,875 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Numer części śruby 190-9557
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 9,93 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 32 214 N (7 242 lbf)
Obciążenie, statyczne 132 980 N (29 895 lbf)
Moment obrotowy 5,3100 oz-in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?