8115-448-085 - Produkt zastąpiony

Produkt 8115-448-085 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN9587.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

8115-448-085
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.500 in X 0.250 in, Okrągłe, 1.967-18 UNS-2A, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 4050 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,500 in
Skok gwintu 0,250 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Numer części śruby 190-9133
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 1,50 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 18 015 N (4 050 lbf)
Obciążenie, statyczne 211 068 N (47 450 lbf)
Moment obrotowy 0,7100 oz-in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?