8115-448-082 - Produkt zastąpiony

Produkt 8115-448-082 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN7654.

8115-448-082
8115-448-082

Ball Nut Only, Precision Style, 1.500 in X 1.875 in, RH, Steel, 7242 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[TH]2.25-20 
Ball Bearing Diameter0.281 in
Diameter, Nominal Screw1.5 in
travel per shaft rev1.875 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight4.2 lb
WiperSold Seperately 

Parametry

performance graphic
performance graphic
performance graphic
ParametryWartość
Load, Dynamic7242 lbf
Load, Static, Maximum29895 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²
Torque to Raise 1 lb5.31 oz-in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?